카탈로그
용접 피팅 — 고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅 — 직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4MW-6-2 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4MW-6-2P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-6MW-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-6MW-6-4P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-4P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-6 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-6P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.