text.skipToContent text.skipToNavigation
Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok серии DH

Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok® (серия DH)

Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok серии DH обеспечивают высокую скорость срабатывания и рассчитаны на оптимальную производительность для высокотемпературных процессов.

Запросить дополнительную информацию

Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok® серии DH предназначены для применения в системах, в которых клапан должен находиться полностью в высокотемпературной среде высокой степени чистоты, например в системах с атомно-слоевым осаждением и системах доставки прекурсоров. Клапаны оснащены полностью закрытым седлом из высокочистого перфторалкокси (PFA), которое обеспечивает широкий диапазон химической совместимости, а также превосходную сопротивляемость вздутию и загрязнению. Беспрепятственный путь прохождения потока в корпусе сокращает до минимума зоны скопления среды и максимально повышает пропускную способность.

Коэффициенты расхода до 0,60, различные торцевые соединения на 1/4 и 3/8 дюйма, а также модели с пневматическим и ручным приводом позволяют удовлетворить широкий спектр текущих потребностей. «Нормально закрытый» привод способен открыть или закрыть клапан менее чем за 5 мс, при этом сам клапан рассчитан на оптимальную работу при температуре 220°C (428°F).

Хотите узнать больше о высокотемпературных погружных клапанах серии DH?

Спросите специалистов

Thermal-Immersion Diaphragm Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Carl White, who has spent nearly 40 years working at various points in the semiconductor industry supply chain, offers a firsthand perspective on the past, present, and future of semiconductor industry advancement.
Q&A: Semiconductor Manufacturing Past, Present, and Future

Find out how collaboration between semiconductor tool OEMs, microchip manufacturers, and fluid system solutions providers has enabled the semiconductor market to keep up with the demands of Moore’s Law for decades, and where we go from here.

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов

Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。