Systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok®
Les systèmes d’échantillonnage instantané fabriqués sur mesure par Swagelok vous permettent d’effectuer des prélèvements de manière efficace et en toute sécurité, tout en répondant aux besoins spécifiques de vos applications industrielles. Les panneaux d’échantillonnage sont proposés dans différentes configurations avec diverses fonctions avancées.
Parler à un spécialiste aujourd’huiDes panneaux d’échantillonnage fiables et configurables
Swagelok propose des solutions fiables et entièrement configurables pour l’échantillonnage instantané, dont la fabrication et le SAV sont assurés localement, dans des configurations diverses et avec des fonctionnalités avancées qui vous permettront de prélever en toute sécurité des échantillons représentatifs de liquide ou de gaz dans vos lignes de process. Que vous souhaitiez prélever des échantillons en boucle fermée pour les stocker sous pression dans des cylindres d’échantillonnage ou simplement recueillir un liquide pour analyse dans des bouteilles de laboratoire en verre moins coûteuses, Swagelok a une solution sûre, intuitive et facile à entretenir, que vous pourrez commander à l’aide d’une seule référence. Chaque système d’échantillonnage est construit avec des raccords pour tubes Swagelok® qui réduisent les risques de fuite.
Module d’échantillonnage instantané
Le module d’échantillonnage instantané (MEI) Swagelok® est un système en boucle fermée qui prélève l’échantillon dans une ligne de process sous l’effet de la pression, puis le renvoie en un point du process où règne une pression inférieure (p. ex. en amont d’une pompe) en se servant du différentiel de pression pour faire avancer l’échantillon à travers le système. Les échantillons sont stockés sous pression dans des cylindres d’échantillonnage instantané (CEI) robustes en métal d’où ils ne peuvent s’échapper, protégeant ainsi les opérateurs.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’échantillonnage instantané ?
- Les MEI contiennent un dispositif de commutation constitué de deux ou trois vannes à boisseau sphérique série 40G Swagelok®, ce qui permet un contrôle simultané de l’acheminement du fluide, réduisant ainsi le nombre d’étapes nécessaires pour prélever un échantillon.
- Un cylindre d’échantillonnage (CEI) fixé sur le panneau est traversé en permanence par le fluide, garantissant ainsi des échantillons représentatifs des conditions du process au moment du prélèvement.
- Un CEI est nécessaire avec chaque MEI et doit être commandé séparément lors de l’achat d’un nouveau module.
- Le MEI peut être laissé indéfiniment en position dérivation ou échantillonnage, ce qui permet aux lignes de transport d’être toujours prêtes pour le prélèvement.
- Un disque de rupture est disponible en option avec tous les MEI et il est également possible d’ajouter une soupape aux systèmes d’échantillonnage lorsqu’il existe un risque accru de surpressions.
Systèmes d’échantillonnage instantané pour liquides
Le module d’échantillonnage liquide (MEL) Swagelok® est un système d’échantillonnage instantané utilisable uniquement pour prélever un échantillon liquide qui sera conservé dans une bouteille sans pression équipée d’un septum hermétique, pour des applications dans lesquelles le liquide du process ne risque pas de se fractionner lorsqu’il est conservé à la pression atmosphérique.
Améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations d’échantillonnage de liquides
- Les MEL Swagelok conçus pour prélever un volume fixe de liquide sont équipés des mêmes vannes de commutation que le MEI afin de simplifier le fonctionnement du système lors de tâches complexes.
- Les échantillons prélevés peuvent être conservés dans des bouteilles de laboratoire en verre ou en polyéthylène moins coûteuses.
- Les échantillons peuvent être prélevés et transportés sans risquer de se répandre ou de s’évaporer.
- Le mécanisme de prélèvement est équipé d’une poignée à retour par ressort pour éviter que le liquide ne déborde.
Échantillonnage de l’ammoniac
L’échantillonneur d’ammoniac anhydre Swagelok® sécurise les prélèvements en limitant l’exposition des opérateurs à l’ammoniac liquéfié ou vaporisé. Il apporte une certaine uniformité à l’opération de prélèvement, accélère considérablement le processus et évite d’avoir à transporter des échantillons d’ammoniac à l’intérieur des installations.
En savoir plus sur l’échantillonneur d’ammoniac Swagelok
Vanne d’échantillonnage instantané
Remédiez aux problèmes de sécurité, d’entretien et de qualité associés à l’échantillonnage classique en bouteille en ajoutant une vanne d’échantillonnage instantané Swagelok® à votre système. Dans ce dispositif parfaitement étanche, un raccord pour tubes Swagelok® est placé entre l’ensemble aiguilles et le corps de la vanne, ce qui évite d’avoir à utiliser des joints toriques en caoutchouc.
Il suffit de serrer l’écrou du raccord pour créer deux joints entièrement métalliques. Un ensemble constitué d’aiguilles à pointe de crayon perce le septum sans enlever de matière, ce qui limite le risque d’obstruction des aiguilles et le risque de fuites au niveau des bouteilles d’échantillonnage. Lorsque la vanne d’échantillonnage instantané Swagelok est équipée d’une poignée à retour par ressort, la vanne reprend automatiquement sa position fermée dès que la poignée est relâchée, ce qui vous assure de prélever le volume d’échantillon dont vous avez besoin.
Regarder la démonstration d’une vanne d’échantillonnage instantané
Une assistance technique accessible
Lorsque vous décidez d’investir dans des panneaux d’échantillonnage instantané Swagelok® pour apporter uniformisation et fiabilité à vos activités d’échantillonnage, l’équipe de votre centre de vente et de services agréé travaille en étroite collaboration avec vous pour déterminer le type de panneau d’échantillonnage et la configuration adaptés à vos besoins. Un ingénieur certifié Swagelok examinera les renseignements fournis et vous recommandera le panneau approprié.
Une fois vos panneaux assemblés, nous dispensons à vos techniciens une formation pratique sur l’utilisation et l’entretien des systèmes d’échantillonnage.
Formation sur les systèmes d’échantillonnage Swagelok®
Demander un complément d’information sur l’échantillonnage instantané
Stichprobenahmesystem—Kategorien
Ammoniak-Probenahmesystem
Sichere, einheitliche und genaue Probenahme von Ammoniak bei minimaler Exposition der Bediener.
Vea Nuestras Guías de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Bei einer Probeentnahme werden Fluid- oder Gasproben aus einem System entnommen, um die Probe in ein Labor zur Analyse zu liefern. Verwenden Sie Anwendungssysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erhalten und eine höhere Beständigkeit Ihrer Abläufe zu erzielen.
Una Introducción a la Toma de Muestras
Vea cómo son las mejores prácticas de toma de muestras de los sistemas de fluidos líquidos y gaseosos, las características de los sistemas de toma de muestras bien diseñados y fáciles de manejar, y cómo conseguir de forma fiable la precisión de la extracción y las muestras.
Acceso a Documentación TécnicaSwagelok Resources Curated for You
Best Practices for Sampling Gases and Volatile Liquids
Read about common challenges associated with volatile liquid and gas grab sampling and learn to overcome them by using the right techniques and appropriate equipment.
액체 그랩 샘플링 전략을 통한 비용 감축
공정 조건을 검증하고 최종 제품 품질을 분석할 때, 액체 그랩 샘플링 공정에서 비용을 절감하고 오류를 최소화하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 소개합니다.
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 외부 전문가에게 제작을 맡기는 것이 큰 도움이 될 수 있습니다. 작동 방식 알아보기.
Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат
Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать&mdashпробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.