VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 암나사 코넥터
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Aufschraubverschraubungen — ストレート型
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-7-8VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-2VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-2-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-12-VCR-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ NPTめねじ
Наличие изделий по местоположению склада
часов