Высокопроизводительные обжимные аппараты Swagelok® (серия HVSU)
Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества.
Помощь с выбором фирменных обжимных аппаратов HVSUВысокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубках из нержавеющей стали. Оборудованный пневматическим приводом и электронным управлением, аппарат использует датчики нового поколения для запуска и остановки процесса, тем самым достигаются стабильные и точные результаты предварительного обжима даже при больших объемах работ. Благодаря долгому ресурсу и встроенному счетчику циклов, HVSU облегчает диагностику и профилактическое обслуживание устройства.
Аппарат может работать с трубками на 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, а также 6, 8, 10 и 12 мм без необходимости использования дополнительных инструментов для переключения между размерами. Такая гибкость делает его идеальным для различных сфер промышленности, где эффективность и точность имеют решающее значение. Сокращая время на монтаж трубок, HVSU повышает общую производительность труда и способствует получению надежных, герметичных соединений.
Нужна помощь в выборе инструмента для предварительного обжима?
Каталоги фирменных обжимных аппаратов HVSU
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.