카탈로그
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.