Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
VCR-Blende, Edelstahl 316L VAR, kleinste Bohrung 0,762 mm (0,030 Zoll)
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316L VAR |
Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
Connection 2 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
Feature | Electropolished |
Flow Restrictor | Yes |
Minimum Nominal Opening | 0.030 in. (0.762 mm) |
eClass (4.1) | 37020701 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-VCR-6-DM-010P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
6LV-4-VCR-6-DM-017P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
6LV-4-VCR-6-DM-020P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
6LV-4-VCR-6-DM-026P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
6LV-4-VCR-6-DM-045P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
6LV-4-VCR-6-DM-100P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-12-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-2-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-4-VCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-4-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-4-VCR-6-DMP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-4-VCR-CG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | View Product |
SS-8-VCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-8-VCR-6-DM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | View Product |
SS-8-VCR-CG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.