Металлические трубки Swagelok® (серия FZ и FN)
Металлические трубки серий FZ и FN уменьшают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления.
Помощь с выбором трубокМеталлические трубки серии FZ
Серия FZ представляет собой версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для систем, в которых они не испытывают давления, требующего наличия оплетки на центральной трубке. Эти неотожженные цельнометаллические трубки можно использовать в динамических системах.
Металлические трубки серии FN
Серия FN представляет собой отожженную версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для применения в системах с гофрированными металлическими трубками (CT). Возможность придать трубке любую форму компенсирует несоосность или изменение расположения неподвижных соединений в вакуумных системах и в статических системах низкого давления. Она не предназначена для динамических систем.
Трубки серий FZ и FN из нержавеющей стали 316L предназначены для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна. Предлагаются заказные узлы с другими опциями, включая этикетки для трубок, дополнительную очистку и испытание гелием на герметичность.
Узнайте все, что нужно знать о промышленных шлангах
Технические характеристики
Рабочее давление | Серия FZ: до 17,2 бар ман (250 psig) Серия FN: до 9,3 бар ман (135 psig) |
Материалы | Центральная трубка: нерж. сталь 316L Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/4 до 1/2 дюйма |
Диапазон температур | От –200 до 537°C (от –325 до 1000°F) |
Максимальная непрерывная длина | 1219 см (480 дюймов) |
Торцевые соединения | Трубные переходники Swagelok®, поворотные фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной и внутренней резьбой и металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык |

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。