text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc 3 voies série 40G en acier inoxydable, Cv de 0,90, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po

The 40G series three-way ball valve has a one-piece design that provides thermal endurance and minimizes leakage risk.

Réf. pièce : SS-43GXVCR4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Corps avec joint métallique
Cv maximal 0.9
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 3 voies, commutation
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,187 po / 4,7 mm
Matériau de garniture PTFE modifié, UHMWPE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
3 voies, commutation

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique monobloc 3 voies série 40G en acier inoxydable, Cv de 0,90, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-43GXVCR4
Afficher le catalogue

The 40G series three-way ball valve has a one-piece design that provides thermal endurance and minimizes leakage risk.

Ajouter aux favoris

Catalogues

3 voies, commutation
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

SS-43GXVCR4 — Vanne à boisseau sphérique monobloc 3 voies série 40G en acier inoxydable, Cv de 0,90, raccord avec joint métallique VCR Swagelok mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Corps avec joint métallique
Cv maximal 0.9
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 3 voies, commutation
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,187 po / 4,7 mm
Matériau de garniture PTFE modifié, UHMWPE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable
Pression nominale à température ambiante 2500 PSIG À 100°F / 172 BAR À 37°C
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-41XS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-42XF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-42XS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-42XS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-43XF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-43XF4RT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
B-43XS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-43XS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-44XF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-44XF6 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-44XS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-45XF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
HC-43XS4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
M-43XS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXHLS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS2-51S 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-42GXF2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-42GXLS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-51S 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-51SDM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-SG 316ステンレス鋼製サワー・ガス用アングル型 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43GXF4-51S 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43GXF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-43GXLF4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43GXLS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-51S 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-44XF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-44XF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-44XS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-44XS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-44XTS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-45XF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-45XS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-45XS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-45XS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-45XTS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.