text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)FPシリーズのオール・メタル製カバーは柔軟性および耐透過性に優れており、純度および清浄性が高いPTFEコアで乱流を最低限に抑えます。

ホースの専門スタッフに相談する

La manguera híbrida serie FP es una manguera de transferencia de baja presión con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L y ánima lisa de PTFE para aplicaciones en las que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, especialmente en la industria del semiconductor. Hay disponible una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Sección IX, para permitir una fácil instalación en una diversidad de sistemas.

Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad

La manguera de PTFE de ánima lisa serie FP está disponible en tamaños de 1/4 y 1/2 pulg y presiones de servicio desde vacío hasta 11,3 bar (165 psig).

Elija el Material Adecuado para el Ánima

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE de ánima lisa
Refuerzo: Acero inoxidable 316L corrugado
Conexiones finales: Acero inoxidable 316L soldado según el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, Sección IX
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 y 1/2 pulg.
Presiones de Servicio Vacío a 8,0 bar (116 psig)
Temperatura de Servicio –17 a 65°C (0 a 150°F)
Conexiones Finales Adaptadores a tubo Swagelok, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho giratorios, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra giratorias, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® y soldadura de tubo a tope

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.