text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ

Код изделия: SS-2-P-RS

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Трубные заглушки

Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ

Код изделия: SS-2-P-RS
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

Технические характеристики

SS-2-P-RS — Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Просмотр изделия
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Просмотр изделия
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Просмотр изделия
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.