|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4-16 – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма
Код изделия: SS-8-SAE-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеУпрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4-16 – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Технические характеристики
SS-8-SAE-1-8 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4-16 – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/4-16 дюймов |
| Тип соединения 1 | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-AN-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | JICおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-A | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-AN-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | JICおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-2-A | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-A | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-AG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-AT-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | JICおねじ | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-A | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-AG-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-A-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-AT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
| SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.