text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/2 インチ・サイズ 厚肉NPTおねじ、10 000 psig(689 bar)

型番: SS-8-HN-10K

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 厚肉NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 厚肉NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
六角ニップル

六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/2 インチ・サイズ 厚肉NPTおねじ、10 000 psig(689 bar)

型番: SS-8-HN-10K
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

六角ニップル
六角ニップル継手を使用すると、レンチで容易に堅牢なインライン配管を接続可能—重要な配管システムやコンパクトなレイアウトに適しています。

仕様

SS-8-HN-10K — ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/2 インチ・サイズ 厚肉NPTおねじ、10 000 psig(689 bar)

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ 厚肉NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ 厚肉NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
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
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-4-HN 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8-HN 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
M-8-HN 合金400 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-HN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16-HN-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-24-HN 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-HN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-HN-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2-HN-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-HN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 製品を見る
SS-4-HN-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-HN-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HN-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-HN-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。