Sechskantdoppelnippel, Edelstahl, 1/4 NPT-Außengewinde, Länge 15,2 cm (6 Zoll)
Код изделия: SS-4-HLN-6.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Длинные шестигранные ниппелиПодберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Sechskantdoppelnippel, Edelstahl, 1/4 NPT-Außengewinde, Länge 15,2 cm (6 Zoll)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Длинные шестигранные ниппели
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-4-HLN-6.00 — Sechskantdoppelnippel, Edelstahl, 1/4 NPT-Außengewinde, Länge 15,2 cm (6 Zoll)
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
Ограничитель расхода | Нет |
Длина | 6 дюйма (15,2 см) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-12-HLN-3.00 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-12-HLN-4.00 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-16-HLN-3.00 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-16-HLN-4.00 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-2-HLN-1.50 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-2-HLN-2.00 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-2-HLN-3.00 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-4-HLN-1.50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-4-HLN-2.00 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-4-HLN-2.50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-4-HLN-3.00 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-4-HLN-4.00 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-6-HLN-1.50 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-6-HLN-2.00 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-6-HLN-2.50 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-6-HLN-3.00 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-6-HLN-4.00 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-8-HLN-2.00 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-8-HLN-2.50 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-8-HLN-3.00 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-8-HLN-4.00 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
SS-8-HLN-6.00 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 дюйма | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.