text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Está filtrando por:
Filtrar por:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 面積式流量計

    Swagelok面積式流量計を使用すると、液体やガスの流量測定を正確に行うことができます。各アプリケーションの要件に合わせて、測定管の材質はガラスまたは金属から選ぶことができます。 Swagelok ® 面積式流量計は、テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を行います。フロートは、流量が増加すると流れに押されて上方に移動し、流量が減少すると重力の作用により下方に移動します。簡単に取り付け可能で測定値の読み取りが容易なほか、摩耗部分がないため、メンテナンスの頻度を抑えることができます。10:1のターンダウン比(測定可能な最大流量と最小流量の比は10:1)により、正確な測...

  • VCO®Oリング式面シール継手

    Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。 Swagelok VCO ® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことが...

  • 高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~9/16 インチ –53~232°C 316ステンレス鋼 Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。

  • ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~9/16 インチ –28~343°C 316ステンレス鋼 103.4~413.4 MPa ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

  • メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用)

    Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/16 インチおよび1/4インチ(3~6 mm) –53~454°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 6.89~34.4 MPa Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

  • 溶接継手

    Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。 スウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit ® (マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイ...

  • ウェルド・ヘッド

    Swagelokウェルド・ヘッドを使用すると、電極を保持し、溶接物を確実に固定し、溶接電流の流れを確保することができます。チューブやパイプの信頼性が高く一貫したオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現する設計を採用しています。精度および耐久性を重視して設計されており、常に高品質の溶接を行うことができます。Swagelokウェルド・ヘッドは、溶接パラメーターの正確な制御、容易なセットアップ、過酷な環境に耐える堅牢な構造を特徴としています。さまざまな溶接パワー・サプライとの互換性があり、特定のプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。 Swagelokウェル...

  • 3バルブ・マニホールド、計装用 — マニホールド

    3バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチおよび3/4 インチ(12 mm) –53~648°C 316ステンレス鋼 11.8~41.3 MPa 3バルブ 3バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

  • 5バルブ・マニホールド、計装用 — マニホールド

    5バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチおよび3/4 インチ(12 mm) –53~648°C 316ステンレス鋼 11.8~41.3 MPa 5バルブ 5バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

  • スペアー・パーツ/アクセサリー — マニホールド

    Vシリーズ・マニホールド用のステンレス鋼製取り付け用ブラケット・キットを使用すると、確実な取り付けおよび機能性を実現することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: ステンレス鋼 Vシリーズ・マニホールド用のステンレス鋼製取り付け用ブラケット・キットを使用すると、確実な取り付けおよび機能性を実現することができます。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.