text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • 減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

    一般産業用(SGRDシリーズ)および高感度(SHRDシリーズ)のドーム・ロード式減圧レギュレーターは、レギュレーターの手動操作または遠隔操作、および正確な設定圧力の制御が必要な各種産業アプリケーションに適しています。 SGRDシリーズおよびSHRDシリーズ・レギュレーターは、過酷な環境における耐久性に優れています。ボディ材質に316Lステンレス鋼を採用することで、耐食性および耐久性を高めています。両レギュレーターの内部シールは、さまざまな材質から選ぶことができ、幅広い化学薬品や圧力条件への適合性が向上しています。 ドーム・ロード式減圧レギュレーターは、安定した二次側圧力の維持において、優れたパ...

  • 減圧レギュレーター、ヒーター付き

    ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズを液体試料の気化やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。 ヒーター付き減圧レギュレーター KEVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に使用することができます。ヒーターがプロセス流体に直接接触しているため、熱効率に優れています。また、ヒーターは取り外すことができるため、簡単に洗浄することができます。KEVシリーズ・レギュレーターの感知メカニズムはダイヤフラム・タイプまたはピストン・タイプがあり、温度調節器が内蔵されています。 KEVシリーズ・レギュレーターは、電子制御装置で温度設定をオーバーライドすることで、蒸発を止めること...

  • スナッバー継手

    Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を使用すると、圧力計などの計器をシステムの圧力サージ(急激な圧力上昇)や衝撃によるダメージから保護しつつ、ライン圧力へスムーズに導くことができます。 Swagelokスナッバー継手(圧力計保護用)を、圧力の影響を受けやすい計器の一次側に取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、計器を損傷から保護することができます。これで計器の耐用年数が長くなるほか、部品の交換コスト、手直しにかかる工数、システムのダウンタイム(停止時間)の削減につながります。 多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。その後、...

  • 集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

    Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。 Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。 主な特徴 バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。 完全に組み込...

  • 蒸気加熱式減圧レギュレーター

    蒸気加熱式レギュレーター KSVシリーズは、液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。 Swagelok蒸気加熱式減圧レギュレーター KSVシリーズを 液体試料の気化 やガス試料の予熱に使用すると、凝縮を防止することができます。KSVシリーズ・レギュレーターは、ユーザーによる入力や周囲温度などの動作条件の変化に対応します。また、重要かつ危険な環境での使用に関する認証を取得しており、常に信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。 KSVシリーズ・レギュレーターの主な特徴 コンボルーティッド非せん孔型ダイヤフラム 金属同士のダイヤフラム・シール 小さな内容積 仕様 一次側の最高使用圧力 24.8...

  • サーマル・ループ管理プログラム

    スウェージロックのサーマル・ループ管理プログラム*は、半導体メーカーによる漏れの無い適切な断熱システムのオペレーションをサポートし、デバイスの歩留まりの最大化を実現することを目的としています。 * サーマル・ループ管理とは、プロセスとチラー間の循環配管にて熱を効率的に管理し、適切な温度範囲での運用を行う手法を指します。 半導体ウェハ製造サーマル・ループ・システム 半導体ウェハ製造において最適な歩留まりを達成するには、チラーや熱交換器の効率的なオペレーションが求められます。それには信頼性の高いチラー・ホースをはじめとする漏れの無い部品が欠かせません。このような部品を適切に取り付け、レイアウトし、...

  • 温度計

    Swagelok制動内部機構付きバイメタル式温度計を使用すると、信頼性の高い温度測定を行うことができます。 Swagelok ® 温度計は、ASME B40.200に基づいてケースを密封することで、ほこりや水分による内部部品の損傷を防止します。また、ASME B40.200に適合するよう工場にて校正を行っています。目盛範囲を50 % 超えた/下回った場合でも、内部部品の損傷を防止します(260°Cまで)。シリコーン・フリーのゲルで 振動を吸収 します。 レンズの材質は、アプリケーションに合わせて、アクリル、ガラス、ポリカーボネイト、安全ガラスから選択することができます。全溶接型...

  • サーモプラスチック・ホース

    Swagelok ® サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。 Swagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、 圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に...

  • サーモウェル

    Swagelok感温部保護管を使用すると、加圧状態の腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用のある流体と接触することによって生じる損傷からバイメタル式温度計を保護することができます。 Swagelok感温部保護管を使用すると、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。また、プロセス流体を原因とする損傷から温度計を保護することもできます。ステム長さが63.5~305 mmの温度計に対応し、シャンクの形状はレデュースド、ストレート、テーパーがあります。 標準の材質は304ステンレス鋼です。オプション材質の316ステンレス鋼は、高い 耐食性 が必要な場合...

  • チューブ・ベンダー

    Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。 正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷した...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。