Течеискатели Swagelok®
Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.
Просмотр течеискателейУтечки газа могут привести к значительным финансовым расходам на замену оборудования, создать опасные условия для производственных процессов, а также иметь серьезные последствия для безопасности. Именно поэтому мы предлагаем жидкие течеискатели Swagelok Snoop® и Swagelok® Real Cool Snoop.
Жидкие течеискатели Snoop и Real Cool Snoop позволяют выявлять утечки газа в труднодоступных местах. Длительный процесс образования пузырьков чувствителен к малейшим утечкам, и действует даже на вертикальных поверхностях при температуре от –65 до 200°F (от –54 до 93°C). Для доступа к труднодоступным местам используется специальная гибкая трубка. Оба вида жидкого течеискателя высыхают без образования пятен. Также в них содержится противокоррозионное вещество для дополнительной защиты ваших компонентов — без хлора, алифатических аминов и соединений аммония. Соответствие техническим условиям, представленным в каталоге.
Нужна дополнительная помощь с вопросами обнаружения утечек?
Узнайте о наших сервисах по обнаружению утечек в газовых системах.
Есть вопросы о жидких течеискателях?
漏れ検出液のカテゴリー
Каталоги течеискателей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас

Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.