text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубный обжимной фитинг среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)

Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.

Показать все трубные обжимные фитинги среднего давления

Время установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.

Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.

Свяжитесь с нашими специалистами

Категории трубных обжимных фитингов среднего давления

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Комплекты гаек и обжимных колец, а также щупы контроля зазоров среднего давления для трубных фитингов. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Давление в системе промышленных флюидов создается глушением соединений среднего давления или вспомогательных портов.

Муфты

Муфты

Легкое соединение трубок с помощью углового отвода, тройника или прямой муфты из нержавеющей стали 316 для трубных фитингов среднего давления.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Обеспечьте надежное перемещение рабочих сред с помощью специального блока для сквозного прохода трубного соединения через металлическую переборку.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Создайте надежное соединение, используя разъемы с внутренней резьбой для трубных фитингов в наружной резьбой.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Коннектор с наружной резьбой для трубных фитингов среднего давления обеспечивает герметичное соединение в технологических приборах и промышленных установках. 

Medium-Pressure Tube Fittings Catalogs

The strain-hardened 316 stainless steel FK fitting bodies are available in straight, elbow, and tee shapes to meet your configuration needs in a lightweight, space-saving design. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, accessories, and installation instructions in the product literature provided here.

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を見比べてください。

継手の比較動画を見る

Ресурсы Swagelok специально для вас

agi industries
agi industries

Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.

транспорт на водороде
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения

Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.

empa and Swagelok collaborate on hydrogen transportation using fk tube fittings
Empa、スウェージロックとの共同研究により、水素輸送の革新的な技術開発を実現

スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スウェージロックと共同で水素を利用した輸送ソリューションの実現可能性について研究しています。最近の研究成果として、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに採用したことが挙げられます。従来のSwagelokチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したことで、取り付け作業が大幅に簡素化され、気密性、信頼性、安全性が向上しました。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの部品装着カートリッジ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。

FKシリーズ継手を使用した生産性の高い流体システムの構築方法を見る

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.