시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose, 3/8 in. Hose Size, Yellow
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
PB Series Rubber Hose
Find Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Buna N |
Color de la manguera | Yellow |
Longitud de la Manguera | Determined by your authorized Sales and Service Center |
Tamaño de la Manguera | 3/8 in. |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-250 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-BK | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-GY | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-12-RD | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-16 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-250 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-BK | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GR | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-GY | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-4-RD | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-250 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-BK | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-GR | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-6-RD | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-250 | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-BK | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GR | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-GY | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-RD | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
PB-8-YW | ブナN | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.