text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Spindeln

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。