text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop Thread Lubricant

Swagelok® Lubricants

Swagelok Goop™ thread lubricant reduces installation time by easing the assembly of leak-tight threaded connections for a variety of metals and alloys.

View Lubricants

Our wide selection of Swagelok Goop™ thread lubricants makes assembling leak-tight connections quicker and easier. Swagelok Goop is available in oil, halocarbon, and fluourosilicone-based varieties. They are rated for use with a variety of materials and in a variety of applications, including vacuum systems.

  • Silver Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel and high-temperature alloys. It prevents galling, contains a non-melting antiseize agent, lowers torque on threaded parts, and stays in place between mating surfaces.
  • Pure Goop is halocarbon-based thread lubricant for use on titanium, stainless steel, steel, and nickel-based alloys. It resists galling and moisture and is chemically nonreactive with a wide range of materials.
  • Blue Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel, titanium, aluminum, and nickel-based alloys. It resists galling and water washout and its deep blue color is unaffected by water.
  • Vac Goop is fluorosilicone-based thread lubricant for use on threads, O-rings, gaskets, glass seals, and metal parts in vacuum systems. It resists galling, has extremely low vapor pressure, minimizes outgassing problems, and is chemically nonreactive with a wide range of materials.

Have questions about thread lubricants?

Contact Local Specialists

윤활제 카테고리

나사 윤활제

나사 윤활제

다양한 금속 및 합금 부품으로 누설 없는 연결을 손쉽게 조립할 수 있도록 하는 나사 윤활제를 찾아보십시오.

Catálogos de Lubricantes

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Servicios de detección de fugas Swagelok

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido

Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.

Conozca los Servicios de Detección de Fugas

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok
Casos Prácticos de Detección de Fugas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Reparación de fugas en los sistemas de fluidos
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Fugas comunes de los sistemas de fluidos en las instalaciones de fabricación de neumáticos
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos

Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo

El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.