Sistema de Soldadura
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Hasta 200 A de potencia pico
- Pantalla táctil en color fácil de utilizar y en varios idiomas
- Unidad de potencia para soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable y consistente
- El controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el caudal de gas de protección del diámetro exterior
- Peso aproximado 23 kg (50 lb)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
용접 장비 — 열전사 프린터 용지
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-DRP-PAPER - - -
용접 장비 — 텅스텐 용접봉
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
용접 장비 — 용접헤드 어댑터 케이블
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-M200-WH-ADPTR - - -
용접 장비 — 센터링 게이지
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5CG 시리즈 5 - -
용접 장비 — 플레눔(Plenum)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5PLEN 시리즈 5 -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas