text.skipToContent text.skipToNavigation
용접기 본체(Power Supply)

스웨즈락® 용접기 본체

M200 용접기 본체는 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 위한 정밀도와 제어, 사용하기 쉬운 터치스크린 작동 그리고 용접 성능 기록을 제공합니다.

추가 정보 요청

스웨즈락 용접기 본체는 200암페어의 최대 출력 성능을 가지며 CE, RoHS(EU), CCC(중국) 및 캐나다 요구사항을 준수합니다. 고해상도 컬러 터치스크린으로 산업용에 적합하며 중국어(간체와 번체), 영어, 독일어, 불어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어 기능이 있습니다.

용접 출력 성능을 모니터링하여 실시간으로 기록하며 인쇄하거나 전자 문서로 남길 수 있습니다.

사양

전원 입력 100~230V(ac)
전원 출력 2~200 A (dc)
용접기 사용율(Duty Cycle)/서비스 등급 100% / 100V/20A 입력 시 평균 출력 95A
100% / 115V/20A 입력 시 평균 출력 100A
60% / 200V/20A 입력 시 평균 출력 140A
100% / 230V/16A 입력 시 평균 출력 120A
25% / 230V/16A 입력 시 평균 출력 25%
크기 높이 13.5, 너비 22.8, 깊이 15.5인치(34.3 x 57.9 x 39.4cm)
무게 51.4파운드(23.3kg)

용접기 본체 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 용접 시스템 훈련 과정

오비탈 용접 훈련

공인 용접 검사자(Certified Weld Inspectors, CWI)와 공인 용접 교육자(Certified Weld Educators, CWE)로부터 스웨즈락® M200 용접 시스템의 설정, 작동 및 문제해결 기술과 오비탈 용접 원리에 배웁니다.

오비탈 용접 훈련 살펴보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 오비탈 용접 훈련 과정
신규 용접사를 위한 도구들

용접사의 숫자가 전 세계적으로 줄어들면서 제조업에 우려가 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접 시스템을 도입하면 이런 문제에 대처할 수 있지만, 반드시 적합한 교육이 뒤따라줘야 합니다. 오비탈 용접 인재 양성에 필요한 교육 프로그램을 소개합니다.

스웨즈락 튜브 벤딩 장비
작업을 위한 적절한 공구 찾기: 플랜트 장비 고려사항

플랜트 작업자와 기술자는 어느 공구와 장비를 항상 수중에 관리하여야 합니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 꺼스름 제거 도구에 이르기까지 모든 연결을 위한 필수 도구들을 준비해 두는 것이 좋습니다.

스웨즈락 훈련 및 교육
잘 훈련된 팀을 양성하여 제조 기술의 격차 좁히기

제조 플랜트 인력의 고령화와 그들의 은퇴가 가까워지면서 젊은 세대로 전문지식이 잘 전달되는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 훈련 프로그램 구축 방법 소개

오타와 대학교’의 첨단 연구센터
유체 시스템 전문지식으로 실험실 기능 개선

스웨즈락의 유체 시스템 전문지식이 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기가 있는 시설인 오타와 대학교 첨단 연구센터의 실험실 기능을 향상시키는 데 어떤 도움을 주었는지 알아봅니다. 스웨즈락의 오비탈 용접 훈련은 작업장의 정밀도와 생산성을 높이는 데 기여하였습니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.