text.skipToContent text.skipToNavigation
필드 스테이션 모듈

Swagelok® 필드 스테이션 모듈

Swagelok 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하는 감압 장치이며, 분석기로 이송하기 전에 가스 압력을 낮춰 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수, 더 안전한 환경을 제공합니다.

전문가에게 문의

Swagelok® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 전처리, 감압을 거친 공정 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 전처리하고 저압으로 샘플을 이송하면 더 빠른 분석기 응답 시간, 더 적은 응축수와 환경 영향이 보장됩니다. FSM은 공정 노즐에 직접 장착되며, 공정 조건에 맞게 고도로 구성 가능합니다.

더 빠른 분석기 응답 시간

다운스트림 유량 제어가 포함된 고압 라인에서는 가스 분자가 더 밀집되므로 유속이 더 느려지고 퍼지 시간이 더 길어집니다. 가스 샘플의 압력을 낮추면 샘플 이송 라인과 샘플 컨디셔닝 부품에 더 적은 양의 분자가 들어오며, 따라서 시스템을 더 쉽게 세척할 수 있고, 분석기가 공정 변화에 더 빨리 대응할 수 있게 됩니다. 일반적으로, FSM은 공정 압력이 3 bar(게이지) (43.5 psig) 이상일 때 주로 사용합니다.

응축수 감소

FSM은 가스 샘플의 응축을 방지하기 위해 샘플 혼합물 내의 모든 가스 분압을 낮춥니다. 모든 가스 분압이 전체 압력 변화에 비례하여 떨어지므로, 분압을 낮추는 한 가지 방법은 전체 시스템 압력을 낮추는 것입니다. FSM을 사용하면 샘플 이송 라인에 형성되는 응축수 발생을 획기적으로 줄일 수 있습니다.

안전성 개선

부피 팽창률은 절대 압력 감소에 정비례합니다. 필드 스테이션 모듈이 없는 고압 시스템이라면 팽창이 커져 폭발적인 결과를 초래할 수 있습니다. 프로세스 샘플링 위치에 FSM을 설치하면 고압에 노출되는 부분이 줄어들고, 샘플링 환경이 전반적으로 더 안전해집니다.

Swagelok 유체 시스템 조립 서비스

필드 스테이션 모듈 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.