Dobladoras de Tubo Eléctricas Swagelok®
Disfrute del control preciso y la eficiencia de las dobladoras de tubo eléctricas Swagelok. Diseñadas para tubo de mayor diámetro, estas dobladoras de fácil uso minimizan el tiempo y el esfuerzo de instalación. También reducen el riesgo de deformación o daños en el tubo durante el proceso de doblado.
Obtenga Ayuda para Seleccionar Dobladoras de TuboLas dobladoras de tubo eléctricas Swagelok ofrecen curvas precisas y de alta calidad en tubo fraccional y métrico compatible con los racores para tubo Swagelok. Con control electrónico, estas dobladoras intuitivas mejoran la eficiencia y la consistencia en la instalación del tubo. El diseño versátil reduce la cantidad de herramientas de mano necesarias, con dos matrices de doblado que cubren una gran variedad de tamaños de tubo.
Cómo Doblar el Tubo y Cuándo es Beneficioso Hacerlo
Especificaciones
- Rango de doblado de 1 a 110°
- Para tubo de 25 a 50 mm de diámetro exterior (1,2 a 5,0 mm de espesor de pared) y de 1 a 2 pulg. de diámetro exterior (0,049 a 0,220 pulg. de espesor de pared)
- Una sola matriz para tubo de 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg.
- Una sola matriz para tubo de 25, 32, 38 y 50 mm
| Dimensiones—Posición Vertical | 112 cm (44 pulg.) de alto, 74 cm (29 pulg.) de ancho, 76 cm (30 pulg.) de fondo |
| Peso | 191 kg (420 lbs.) |
| Requisitos de Alimentación | MS-TBE-1: 115 V (ac), 50/60 Hz; intensidad máxima—13 A MS-TBE-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—7 A |
Catálogos de Dobladoras de Tubo Eléctricas
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.