スウェージロックの予備締め付けツール
Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。
詳細について問い合わせる予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。
Catégories d’outils de sertissage

Outils de présertissage manuels
Des outils de présertissage manuels sont disponibles dans des tailles diverses pour faciliter l’installation de raccords pour tubes dans des espaces confinés.

Unités de sertissage haute capacité, série HVSU
Découvrez les unités de sertissage haute capacité Swagelok® (HVSU), conçues pour présertir facilement un écrou et des bagues Swagelok sur un tube en acier inoxydable.

Unités de sertissage multitêtes, série MHSU
Les unités de sertissage hydrauliques Swagelok® réduisent les délais d’assemblage et d’installation ainsi que les erreurs de manipulation en présertissant les bagues sur les tubes avant l’assemblage.
予備締め付けツールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태

関連資料/コラム記事

Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する
Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用してフェルールをチューブに予備締めする方法を紹介します。

作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。