Modules de canne de prélèvement Swagelok®
Les modules de canne de prélèvement associent des cannes et des vannes adaptées pour améliorer la sécurité, la pureté des échantillons et la rapidité d’exécution. Ils comportent des verrouillages de canne pour protéger l’équipement et des verrouillages de vanne pour améliorer la sécurité des opérations.
Obtenir des réponses à vos questionsSwagelok 샘플 프로브 모듈(SPM)은 온라인 공정 분석기에 사용되는 사전 설계 솔루션이며, 기체 및 액체 스트림에 있는 핵심 부품의 농도를 측정하여 정밀한 공정 제어를 유지합니다. SPM은 용접 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 프로브와 함께 샘플 프로브 밸브를 사용하면 안전뿐 아니라 샘플 순도와 적시성도 개선할 수 있습니다.
안전성
공정을 고압, 고온에서 운영할 경우, 온라인 분석기용으로 공정 샘플을 분리하는 작업이 어려울 수 있습니다. 샘플 탭에 블록 & 블리드 밸브를 사용하면 공정 유체를 적절히 차단하고 블리드 밸브를 통해 분석 시스템 압력을 배출할 수 있습니다.
샘플 순도
분석기를 손상시킬 수 있는 파티클이 절대 없도록 샘플을 추출하는 것이 매우 중요합니다. 또는, 공정 라인의 중앙에 프로브를 설치하면 대표성이 있는 샘플을 추출하는 데 도움이 되며, 프로브는 공정 파티클을 필터링하는 데에도 유용합니다.
적시성
공정 효율성을 통제하려면, 적시에 공정 조절이 가능하도록 온라인 분석기에 샘플을 신속하게 공급해야 합니다. 분석기에 대한 시간 지연을 최소화하는 방법 중 하나는 분석 시스템 부피를 줄이는 것입니다. 샘플 프로브를 사용하여 샘플을 추출하면 노즐로 샘플을 수집하는 경우에 비해 시스템 부피를 크게 줄일 수 있습니다.
샘플 프로브 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.