text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4인치 - - - 제품 보기
6ML-404-1A 6 Moly 1/4인치 - - - 제품 보기
6ML-604-1A 6 Moly 3/8인치 - - - 제품 보기
6ML-814-1A 6 Moly 1/2인치 - - - 제품 보기
6MO-814-1A 6 Moly 1/2인치 - - - 제품 보기
825-404-1 합금 825 1/4인치 - - - 제품 보기
B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - 제품 보기
B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - 제품 보기
HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - 제품 보기
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - 제품 보기
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - 제품 보기
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - 제품 보기
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - 제품 보기
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - 제품 보기
M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - 제품 보기
NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 제품 보기
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - 제품 보기
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - 제품 보기
NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - 제품 보기
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - 제품 보기
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - 제품 보기
PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - 제품 보기
SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - 제품 보기
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 제품 보기
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - 제품 보기
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - 제품 보기
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 제품 보기
SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - 제품 보기
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - 제품 보기
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - 제품 보기
SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - 제품 보기
SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - 제품 보기
SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - 제품 보기
SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - 제품 보기
SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - 제품 보기
SS-2404-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - 제품 보기
SS-25M4-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M4-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M4-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - 제품 보기
SS-304-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - 제품 보기
SS-3204-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - 제품 보기
SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - 제품 보기
SS-404-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 제품 보기
SS-404-1BQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 제품 보기
SS-4M4-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - 제품 보기
SS-604-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 제품 보기
SS-6M4-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - 제품 보기
SS-814-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 제품 보기
SS-8M4-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - 제품 보기
T-1214-1 PTFE 3/4 インチ - - - 제품 보기
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 제품 보기
T-1614-1 PTFE 1 インチ - - - 제품 보기
T-304-1 PTFE 3/16 インチ - - - 제품 보기
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-404-1 PTFE 1/4 インチ - - - 제품 보기
T-504-1 PTFE 5/16 インチ - - - 제품 보기
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-814-1 PTFE 1/2 インチ - - - 제품 보기
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.