Swagelok®溶接継手
Swagelok溶接継手は、超高純度用途、特別なクリーニングが必要なアプリケーション、一般産業アプリケーションにおいて、流体システムの効率および安全性を維持するのに欠かせない強度や耐久性を備えています。
すべての溶接継手を見るスウェージロックは、多種多様なアプリケーション向けに、さまざまなサイズ、形状、材質の溶接継手を幅広く取り揃えています。そのラインアップには、高純度用および一般産業用のチューブ突き合わせ溶接継手、差し込み溶接継手、溶接アダプター、海底用溶接継手などがあります。Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手は、コンパクトながら、チューブ外径サイズがさらに大きい溶接継手と同等の流量および使用範囲を実現しており、狭いスペースでの使用に適しています。
サイズは1/8~1 インチ、6~18 mm、材質は316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼から選ぶことができます。チューブ突き合わせ溶接継手は、正確なアライメント(位置合わせ)が容易で、チューブ肉厚は常に均一です。パイプ差し込み溶接継手は厚肉で、過酷な状況下でも耐久性に優れています。溶接に際して、継手、パイプ、チューブの材質の選定は極めて重要です。膨張係数を同一にし、溶接不良、真円度のずれ、溶接に悪影響を与える寸法変化が発生する可能性を低減するため、必ず同じ材質のもの同士を溶接してください。
용접 피팅 카테고리
고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅
Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅은 미니어처화가 필요한 시스템에 적합하며, 더 큰 용접 피팅과 동등한 유량과 사용 등급을 제공합니다.
Schweißfittings—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Schweißfittings
Swagelok bietet eine Vielzahl von Schweißfittings aus verschiedenen Werkstoffen sowie in variablen Formen und Größen, so dass für alle industriellen oder hochreinen Anwendungen die passende Lösung dabei ist. Bei zahlreichen unterschiedlichen Legierungen profitieren Sie von dauerhaft zuverlässigen Verbindungen, die sämtliche Anforderungen bei Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen.
Unser Angebot umfasst:
- Micro-Fit® Stumpfschweißfittings für hochreine Anwendungen
- Muffenschweißfittings für dickwandige Rohre
- Unterwasserschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Stumpfschweißenden
- Stumpfschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Muffenschweißenden
- Muffenschweißfittings
- Schweißadapter