VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Einfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen.
VCO® O-링양면 접속 밀폐 피팅
1/8~1인치 크기; 316 또는 316L 스테인리스강;튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Produkt anzeigen |
SS-12-VCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-12-VCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-16-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | Produkt anzeigen |
SS-16-VCO-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCO-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-6-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
SS-8-VCO-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.