Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Schottverschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Edelstahl 316
- für mittleren und hohen Druck
- Max. 20.000 psig (1.378 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Schottverschraubungen — 직선형
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2BH6MF20 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드 3/8인치 암나사 중압 콘 & 쓰레드
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires