Raccords filetés Swagelok®
Les raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent d’assurer la continuité et l’étanchéité entre un système à tuyaux filetés et un système à tubes dans la plupart des applications industrielles.
Voir des raccords filetésLes raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent de connecter les systèmes à tuyaux filetés et les systèmes à tubes utilisés dans la plupart des applications industrielles. Parfaitement étanches, ils limitent l’usure par frottements et optimisent le nombre de filets engagés en dépassant les critères de conception des normes industrielles.
Déterminer le pas et de la taille d’un filetage
Ces raccords sont proposés sous toutes sortes de formes et dans divers matériaux. Des raccords à paroi épaisse en acier inoxydable 316 sont également disponibles pour des pressions jusqu’à 1033 bar (15 000 psig). Tous ces raccords sont fabriqués selon les normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Les angles des coudes, des tés et des croix sont strictement contrôlés afin de garantir un agencement précis de la tuyauterie.
Besoin d’aide pour choisir des raccords ?
Rohrverschraubungen—Kategorien
Adapter
Verbinden Sie Fluidsysteme unterschiedlicher Komponentengrößen mit Winkel-, T- oder geraden Adaptern.
Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie nützliche Werkzeuge und Kits für die Wartung von Rohrleitungsverbindungen in Fluidsystemen.
Kugelbuchsverschraubungen
Sorgen Sie mit den Kugelverschraubungen für Instrumentierungssysteme und Prozesssteuerung für leckagefreie und zuverlässige Systeme.
Nippel
Verwenden Sie Nippel, um Rohrleitungen oder andere Komponenten an einem oder beiden Enden miteinander zu verbinden.
Reduzierstücke
Verbinden Sie größere mit kleineren Rohren und wechseln Sie zwischen Rohrgrößen, um die Durchflussanforderungen zu erfüllen und vorhandene Rohre zu nutzen.
Verbindungen
Sorgen Sie für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungsabschnitten – für einen zuverlässigen Transfer von Fluiden und Gasen.
Verschlusskappen und Stopfen
Dichten Sie Rohrenden oder andere Anschlüsse mit Verschlussstopfen oder Schraubkappen ab.
Catalogues des raccords filetés
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Rohrverschraubungen
Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.