バルブ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- –200~648°C
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
- 0.34~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — 몸체
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-6MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC6-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PM-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-4PMKR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMEP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QF8-S-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QF4-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF4-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QF8-S-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - SS-QF8-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QF8-S-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 - - SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - B-QF4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QF4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QF4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QF8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-QF12-S-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - B-QF4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - -
Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — DESO 스템
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-QC4-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - B-QC4-D-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-400KZ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-4PFKZ 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QC4-SP 황동 - - - - SS-QC4-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC6-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QC8-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF4-SP 316 스테인리스강 - - - - SS-QF8-SP 316 스테인리스강 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QC4-D1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D1-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QC4-S1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S1-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QC4-B-400MB 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-S-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC6-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC6-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC8-S-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC6-S-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QM2-B-200 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QM2-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QM2-B-100 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QM2-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QM2-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QM2-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-QM2-B-200MB 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間