text.skipToContent text.skipToNavigation
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。

すべてのミディアム・プレッシャー・チューブ継手を見る

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手は振動に強く、137.8 MPaまでのアプリケーションにおいて流体がガスの場合でも漏れなくシールするため、高圧下での確実な接続が求められる過酷な環境における使用に適しています。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは信頼性が高く効率的に取り付けることができ、作業員や環境を保護しながら、過酷なアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。FKシリーズ継手は、水素アプリケーション (最高使用圧力:70.0 MPa)向けのEC-79認証を取得しており、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、おすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されており、フェルールの向きが正しく維持された状態で、標準的な工具で取り付けることが可能です。 316 ステンレス鋼(加工硬化処理)製のボディにより、軽量かつ省スペースのソリューションを実現します。FKシリーズ継手には、NACE MR0175/ISO15156に準拠した製品もあります。

専門スタッフに相談する

중압 튜브 피팅 카테고리

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手用のナット&フェルール・セットやミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージを取り揃えています。

ユニオン

ユニオン

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(エルボー、ティー、ユニオン)を使用すると、チューブを容易に接続することができます。材質は316ステンレス鋼です。

수나사 코넥터

수나사 코넥터

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手おすコネクターは、プロセス計装および一般産業アプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。

암나사 코넥터

암나사 코넥터

수나사 커넥터를 수용하고 고정하도록 설계된 튜브 피팅용 암나사 커넥터를 사용하여 확실한 연결을 만들 수 있습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

중압 연결구에 캡을 또는 포트에 플러그를 사용하여 유체 시스템을 가압할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

판넬 또는 강철 파티션을 통해 튜빙 연결구를 통과하도록 특별히 설계된 판넬용 부품으로 신뢰성 높은 유체 이송을 실현할 수 있습니다.

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ

FKシリーズ継手のボディは316ステンレス鋼(加工硬化処理)製で、軽量かつコンパクトなデザインを採用しており、ニーズに合わせてストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を見比べてください。

継手の比較動画を見る

関連資料/コラム記事

AGIインダストリーズ社
AGIインダストリーズ社

Swagelok FKシリーズ・バルブおよび継手を使用することで、AGIインダストリーズ社が75.7 MPaという高圧下で、かつ13,500か所もの接続部がありながら、漏れゼロを実現した方法を紹介します。

水素輸送
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。

Swagelok FKシリーズ継手を取り扱うオフショア・オイルのオペレーター
導入事例:オフショア・オイルのオペレーター

既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。

FKシリーズ継手を使用した水素輸送に関するEmpaとスウェージロックとの共同研究
Empa、スウェージロックとの共同研究により、水素輸送の革新的な技術開発を実現

スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スウェージロックと共同で水素を利用した輸送ソリューションの実現可能性について研究しています。最近の研究成果として、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに採用したことが挙げられます。従来のSwagelokチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したことで、取り付け作業が大幅に簡素化され、気密性、信頼性、安全性が向上しました。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの部品装着カートリッジ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。

FKシリーズ継手を使用した生産性の高い流体システムの構築方法を見る

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。