Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal Swagelok®
Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal mejoran la integridad y seguridad del sistema al eliminar la necesidad de mecanismos de derivación.
Válvulas Antirretorno | Diseñadas para fluidos que circulan en una dirección
Válvulas de Exceso de Caudal | Detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo
Las válvulas antirretorno Swagelok® están diseñadas para permitir el caudal en un solo sentido. Nuestras válvulas antirretorno están disponibles con una variedad de diseños que incluyen versiones con obturador, cierre por gravedad y totalmente soldadas para aplicaciones de servicio general y de alta pureza incluyendo las aplicaciones de media y alta presión.
Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles con variedad de conexiones finales y materiales de cierre, permitiendo a los usuarios encontrar soluciones fáciles de integrar y compatibles con sus sistemas y fluidos de proceso. Algunas válvulas antirretorno Swagelok tienen diseños totalmente soldados para ofrecer una contención fiable del fluido del sistema en aplicaciones de alta pureza, y algunas están fabricadas en fluoropolímero de ultra alta pureza y no tienen juntas tóricas, maximizando el caudal y reduciendo la pérdida de carga, eliminando las zonas muertas y con una excelente integridad frente a las fugas.
Las válvulas de exceso de caudal Swagelok® serie XS tienen un obturador ranurado que se mueve a la posición de disparo cuando se produce un exceso de caudal aguas abajo, lo que detiene la liberación incontrolada de los fluidos del sistema. Cuando la presión se iguala, las válvulas se rearman. Estas válvulas eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass a la vez que reducen el tiempo de mantenimiento.
Aprenda las diferencias entre la presión de disparo y la presión de cierre para saber si su válvula antirretorno funciona correctamente.
Catégories de clapets anti-retour
Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW
La structure entièrement soudée des clapets anti-retour haute pureté offre un confinement parfait du fluide du système tandis que l’acier inoxydable 316L utilisé pour le corps permet de gagner en pureté.
Clapets anti-retour à levée verticale, série 50
Die soliden Rücklaufsperren aus Edelstahl verhindern einen Rückfluss bei Drücken bis 6.000 psig (413 bar) und Temperaturen bis 900 °F (482 °C).
Clapets de sur-débit
Améliorez la sécurité des systèmes grâce aux clapets de sur-débit qui empêcheront l’écoulement incontrôlé d’un fluide si une ligne vient à rompre en aval.
Ersatzteile und Zubehör
Schutzkappen und zahlreiche Ersatzteile für Kegelrückschlagventile, einschließlich Feder-, Dichtungs- und Öffnungselementsätze.
Kegelrückschlagventile Serien C, CP, CH
Kegelrückschlagventile aus Edelstahl und Messing mit einer Vielzahl von Endanschlüssen und einstellbaren oder festen Öffnungsdrücken.
Rückschlagventile für Wasserstoffanwendungen
Für noch mehr Sicherheit zeichnen sich die Rückschlagventile der Serie FK von Swagelok durch eine zuverlässige Absperrung, einen unidirektionalen Durchfluss und die Möglichkeit zur Anwendung in Hochdruckanwendungen aus.
Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV
Die Rückschlagventile für mittlere Drücke halten den gewünschten Druck im System aufrecht und kontrollieren den Durchfluss zur Vermeidung von Rückfluss.
Ultrahochreine Polymer Rückschlagventile, Serie CHP
Swagelok bietet Fluoropolymer-Rückschlagventile für Rückflusssteuerung in ultrahochreinen Anwendungen.Catálogos de Válvulas Antirretorno
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Einstellbare und feste Öffnungsdrücke; Verschiedene Anschlussvarianten; Werkstoffe Edelstahl 316 und Messing
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Robuste Ausführung aus Edelstahl, Durchflusskoeffizient bei Rückfluss ist weniger als 0
Druckrate bis 413 bar (6000 psig); Temperatur bis 204°C (400°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll; Edelstahlkonstruktion.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.