text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau union haute pression en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 0,86, filetage NPT femelle 1/2 po, tige à embout sphérique

Referencia #: SS-6HNBF8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 2 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 0.86
Configuración de Caudal Droite (2 voies)
Tipo de mando En T, aluminium
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 450°F À 7435 PSIG / 232°C À 512 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 po
Rango de presión a temperatura ambiente 10000 PSIG À 100°F / 689 BAR À 37°C
Material del obturador Alliage à base de cobalt
Tipo de vástago Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Obturador esférico

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau union haute pression en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 0,86, filetage NPT femelle 1/2 po, tige à embout sphérique

Referencia #: SS-6HNBF8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Obturador esférico
Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Especificaciones

SS-6HNBF8 — Vanne pointeau à chapeau union haute pression en acier inoxydable pour usage intensif, Cv de 0,86, filetage NPT femelle 1/2 po, tige à embout sphérique

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT femelle
Tamaño conexión 2 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT femelle
Cv Máximo 0.86
Configuración de Caudal Droite (2 voies)
Tipo de mando En T, aluminium
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 450°F À 7435 PSIG / 232°C À 512 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 po
Rango de presión a temperatura ambiente 10000 PSIG À 100°F / 689 BAR À 37°C
Material del obturador Alliage à base de cobalt
Tipo de vástago Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
HC-3NBS4-HC 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12NBF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12NBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12NBF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-12NBS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12NBS12-G 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12NBS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12NBS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12NBS8-G 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12NBSW8P-G 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-3NBF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-3NBF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-3NBF4-G 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-3NBS2-G 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-3NBS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-3NBS4-BKP-G 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-3NBS4-G 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-3NBS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-3NBS6MM-G 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-3NBVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
SS-6NBF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6NBF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-6NBS10MM-G 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBS12MM-G 316 스테인리스강 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBS6-G 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBS8-G 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-6NBSW8T-G 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.