text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 용접 장비 — 용접(Welding) 시스템

    열전사 프린터 용지, 텅스텐 용접봉, 용접 헤드 어댑터 케이블, 센터링 게이지를 포함한 다양한 용접 장비 옵션을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 용접 시스템: 최대 200 A 피크 출력 용량 사용하기 쉬운 다국어 컬러 터치 스크린 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 보장하는 전원 공급장치 OD 차폐 가스 유량을 자동으로 제어하는 통합형 MFC(mass flow controller) 무게 약 23 kg 열전사 프린터 용지, 텅스텐 용접봉, 용접 헤드 어댑터 케이블, 센터링 게이지를 포함한 다양한 용접 장비 옵션...

  • 지지 시스템 — 튜빙 및 튜브 액세서리

    튜빙과 파이프를 장착하는 데 사용되는 클램프 지지대, 용접판, 기타 지지 시스템을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 지지 시스템: 1/4~2인치(6~25 mm) 304 또는 316 스테인리스강 하드웨어 재질 폴리프로필렌, 303, 304 또는 316 스테인리스강, 탄소강, 316 스테인리스강 클램프 및 폴리프로필렌 쿠션, 폴리아미드, CF8M 몸체 재질 튜빙과 파이프를 장착하는 데 사용되는 클램프 지지대, 용접판, 기타 지지 시스템을 찾아보십시오.

  • 튜브 절단 및 준비 — 튜빙 및 튜브 액세서리

    튜브 커터, 튜브 톱질 가이드, 절단 휠 나사, 절단 휠, 디버링 공구, 디버링 나이프를 알아보십시오. 튜브 절단 및 준비 액세서리 구성: 디버링 나이프 튜브 커터 절단 휠 나사 절단 휠 디버링 공구 튜브 단면 처리기 튜브 톱질 가이드 튜브 커터, 튜브 톱질 가이드, 절단 휠 나사, 절단 휠, 디버링 공구, 디버링 나이프를 알아보십시오.

  • 핸드 튜브벤더 — 튜브 벤더

    다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 튜브 벤더: 1/4~1/2인치(3~12 mm) 튜브 외경 9/16~1 1/2인치(15~38 mm) 굽힘 반경 다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오.

  • 수동 페럴 장착기 — 페럴 장착기

    수동 페럴 장착기는 공간이 협소한 곳에서 튜브 피팅을 설치할 수 있도록 다양한 크기로 공급됩니다. 이 사양에 사용 가능한 페럴 장착기: 1/4~5/8인치(6~16 mm) 튜브 외경 1/8~1인치 연결구 크기 수동 페럴 장착기는 공간이 협소한 곳에서 튜브 피팅을 설치할 수 있도록 다양한 크기로 공급됩니다. 수동 페럴 장착기

  • 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈 — 체크 밸브

    고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/4~1/2인치(6 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강 2065 psig(142 bar)~3000 psig(206 bar) 고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

  • 초과 누출 차단 밸브 — 체크 밸브

    초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 스테인리스강 4280 psig(294 bar)~6000 psig(413 bar) 초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다.

  • 리프트 체크 밸브, 50 시리즈 — 체크 밸브

    견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합니다. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1/2인치(6 mm) –65°F(–54°C)~900°F(482°C) 316 스테인리스강, 황동 3280 psig(225 bar)~6000 psig(413 bar) 견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합...

  • 포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈 — 체크 밸브

    다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오. 이 사양에 사용 가능한 밸브: 1/8~1인치(6~12 mm) –10°F(–23°C)~400°F(204°C) 316 스테인리스강, 황동 1200 psig(82.6 bar)~6000 psig(413 bar) 다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오.

  • 스페어 부품 및 액세서리 — 체크 밸브

    스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오.  체크 밸브 예비 부품 및 액세서리 구성: 씰 키트 스프링 키트 디플렉터(Deflector) 캡 포펫 키트 스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오. 

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。