text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
필터:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 측정 장치

    Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다. 프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 ...

  • 메커니컬씰 지원 시스템

    Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다. Swagelok의 메커니컬씰 지원 키트 및 어셈블리는 API 682 표준을 충족하며, 파이프 나사를 없애고 연결구를 제한함으로써 누설을 최소화하는 신뢰성 높고 설치하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 대기 측 플랜 및 공정 측 씰 플랜 키트에는 API...

  • 중압 튜브 피팅

    Swagelok FK 시리즈 중압 피팅은 오일 및 가스 탐사, 연구 개발 시스템, 수소 시장과 같은 어려운 애플리케이션에서 개선된 유체 연결을 제공하는 중압 피팅입니다. 이 제품은 유체 취급 및 가스 밀폐 애플리케이션에서 첨단 시스템에 적합한 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공합니다. Swagelok ® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리...

  • 메탈 코어 호스

    주름관 메탈 코어 편조 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 범용 환경의 잠재적인 변동을 감당할 수 있는 유연성을 제공하는 동시에, 꺾임을 제한하고 투과 또는 흡수를 최소화합니다. Swagelok ® 메탈 코어 호스는 극한의 온도, 고압, "무투과"가 필요한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공함으로써 사람과 수익성을 모두 지켜줍니다. Swagelok 메탈 호스는 기계식 압연이 아니라 하이드로포밍으로 제조되며, 동적 벤딩 및 압력 임펄스가 있는 애플리케이션에서 다른 메탈 호스보다 더 뛰어난 유연성, ...

  • 메탈 호스, AH 시리즈

    AH 시리즈 전체 메탈 호스는 투과 또는 흡수가 바람직하지 않은 고온, 진공 또는 고내식성 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다. AH 시리즈 호스는 C-276 합금 고리형 주름관 코어로 구성되어 추가적인 내식성을 제공하며, 호스 압력 밀폐용으로 단일 편조 외부층 316L 스테인리스강이 적용되어 있습니다. 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 투과에 대해 더 자세히 알아보려면 비디오를 보십시오 1/2~2인치의 크기 범위, 진공~1110 psig(76.4 bar)의 사용 압력, ASME 보일러 및 압력 용기 코드(Boile...

  • 메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

    FZ 및 FN 시리즈 메탈 튜빙은 고온 진공 및 저압 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다. FZ 시리즈 메탈 튜빙 FZ 시리즈는 FJ 시리즈 호스의 비편조(zero-braid) 버전이며, 코어 튜브에 편조가 필요한 압력이 가해지지 않는 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 이 비풀림처리(non-annealed) 전체 메탈 튜빙은 동적 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. FN 시리즈 메탈 튜빙 FN 시리즈는 FJ 시리즈의 풀림처리, 비편조(zero-braid) 버전이며, 주름관 메탈 튜브(CT) 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 어셈블리의...

  • 미니어처 모듈 시스템

    Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다. Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습...

  • 용접기 본체(Power Supply)

    M200 용접기 본체는 사용자 중심의 다국어 터치스크린 제어 기능과 포괄적인 용접 성능 설명서 덕분에 신뢰성 높고 일관적이며 정밀한 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원합니다. Swagelok ® 용접기 본체는 Swagelok 용접 시스템 용접 헤드 와 호환되며, 최대 출력 용량이 200 A이고, CE, RoHS(EU), CCC(중국), 캐나다 표준을 준수합니다. 이 제품의 고해상도 컬러 터치 스크린은 내구성이 높으며 중국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어를 지원합...

  • 압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈

    ECE R110 표준에 따라 인증된 게이지로 압축 천연가스(CNG) 차량 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 확보할 수 있습니다. Swagelok ® PGN 시리즈 게이지는 압축 천연가스 (CNG) 차량에 사용할 수 있도록 ECE R110 표준에 따라 인증을 받은 범용 압력 게이지입니다. 보호 기능 강화를 위해 폴리카보네이트 렌즈가 적용된 이 천연가스 압력 게이지는 까다로운 환경에서 내구성을 보장합니다. 50 mm(2인치) 및 63 mm(2 1/2인치)의 다이얼 크기로 공급되는 이 제품은 0.58 mm(0.023인치)의...

  • 압력 게이지

    다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다. Swagelok ® 산업용 및 프로세스 압력 게이지는 일반 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 환경을 포함한 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정 기능을 제공합니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식, 구성으로 공급 가능한 모든 Swagelok 측정 게이지는 신뢰성 높은 성능을 제공할 수 있도록 출고 시 캘리브레이션되며 압력 테스트를 거칩니다. Swag...

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.