text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

    FJ 시리즈 플렉시블 메탈 호스는 투과가 바람직하지 않은 고온, 진공 또는 범용 애플리케이션에서 투과를 줄여줍니다. FJ 시리즈 호스는 범용 주름관 316L 스테인리스강 코어 편조 호스이며, 호스 압력 밀폐를 촉진하는 단일 편조 304 스테인리스강 외부층이 있고 더 뛰어난 내식성을 제공하는 316L 스테인리스강 편조 옵션도 선택할 수 있습니다. 주름관 코어는 유연성을 제공하며 꺾임을 제한합니다. 투과에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오 1/4~2인치의 크기 범위, 진공~1600 psig(110 bar)의 사용 압력, ...

  • 플렉시블 튜빙

    Swagelok 플렉시블 튜빙은 고온 또는 저압 유체가 사용되는 투명성, 화학적 호환성 및/또는 탄력성이 필요한 애플리케이션에서 안전하고 신뢰성 높은 유체 이송을 지원합니다. 내화학성 PFA 플렉시블 튜빙은 저압 애플리케이션(최대 275 psig(18.9 bar))에서 Swagelok PFA 튜브 피팅 및 Swagelok 메탈 튜브 피팅과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 튜빙은 반투명이므로 시스템 유체를 볼 수 있으며, 매끄러운 내부 벽은 유량 제어 기능과 배출성을 제공합니다. 부드럽고 유연하며 투명한 Swagelok LT 시리...

  • 유량 센서

    작동 신뢰성이 높은 Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서로 정밀한 가스 유량 측정값을 얻을 수 있습니다. Swagelok ® FV4 시리즈 유량 센서를 사용하면 가스 시스템의 유량 변화를 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 이 센서에는 스냅액션 플로트(float) 메커니즘과 함께 플로트 가이드 내에서 수직으로 이동하는 캘리브레이션된 오리피스가 적용되어 있으므로, 유량이 변화함에 따라 정확한 가스 유량 감지에 필요한 정밀 작동을 제공합니다. 오리피스 위 플로트에 내장된 자석이 리드(reed) 스위치 근처에 있는 리...

  • 유체 분배 헤더

    Swagelok 유체 분배 헤더(FDH)는 다양한 기체 및 액체 애플리케이션에 사용되는 공통 부품입니다. 이 제품은 대형 브랜치 피팅처럼 작동하면서 유로와 함께 다수의 출구를 제공합니다. Swagelok 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드 역할을 할 수 있는 배관 어셈블리입니다. 한쪽 끝에 입구가 있고 다른 쪽 끝에 배수구가 있으며, 한쪽에 복수의 출구가 있는 FDH에는 신뢰성을 강화할 수 있도록 Swagelok 부품이 사용됩니다. Swagelok FDH는 1인치 및 2인치 크기로 공급 가능합니다. 압출 매니폴드 몸...

  • FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

    FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스는 극한의 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공합니다. FV 시리즈 진공-단열 호스는 외부 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공하는 진공층과 함께 소형 패키지에서 두 가지 단계의 단열 성능을 제공합니다. 또한, 제조 프로세스에 진공 포트가 필요 없으므로 진공 성능 하락의 일차적 원인이 해소됩니다. 이 신제품의 또 다른 특징과 이점은 다음과 같습니다. 진공만 있는 단열 솔루션에 여러 개의 단열층을 보강하여 복사 열전달에 대응할 수 있습니다. 전체 풀림처리된(annealed) 상태로 비탄성(F...

  • 가스 실린더 전환 레귤레이터

    KCM 시리즈 레귤레이터는 기체 소스를 자동 전환하여 연속적인 유동을 보장하고 가동 중단을 줄입니다. Swagelok KCM 시리즈 가스 실린더 전환 레귤레이터는 두 가스 소스 사이에서 자동으로 전환하며 핵심 산업 애플리케이션에서 지속적인 가스 유동을 유지함으로써, 가동 중단과 인건비를 줄여줍니다. 감독 필요성을 줄이면서 신뢰성 높은 가스 분배를 보장하는 KCM 시리즈 전환 레귤레이터는 최소한의 유지보수를 요구하도록 설계되었습니다. KCM 시리즈 레귤레이터 내의 비천공 주름관 다이어프램은 내구성과 향상된 압력 응답을 제공합니다. 사...

  • 가스 분배 시스템

    가스 분배는 대부분의 산업, 연구, 제조 시설에서 매우 중요한 기능입니다. 안전하며, 신뢰성 높고, 효율적으로 가스를 필요한 곳에 전달하는 것은 강력한 운영 기반을 제공합니다. 가스 분배 시스템은 각 애플리케이션에 필요한 압력과 유량에 따라 가스를 고압 소스에서 설비로 전달하는 것이 목적입니다. Swagelok 표준 가스 분배 판넬은 완전 조립 상태로 테스트를 거친 후 공급됩니다. 또한 Swagelok 애플리케이션 가이드에서 하나의 부품 번호로 손쉽게 주문할 수 있으므로, 엔지니어가 새로운 시스템의 사양과 구매에 소비해야 하는 시간...

  • 그랩 샘플링 시스템

    Swagelok 그랩 샘플링 시스템을 맞춤 구성하면 특정 플랜트 애플리케이션 요구사항을 충족하는 동시에 안전하고 효율적인 샘플 추출이 가능합니다. 다양한 구성과 고급 기능의 샘플링 판넬이 공급됩니다. 구성 가능하며 신뢰성 높은 그랩 샘플링 판넬 Swagelok은 공정 라인에서 액체 또는 기체의 대표 샘플을 안전하게 포집할 수 있도록 설계된 첨단 기능을 포함한 다양한 구성으로 전체 구성 가능하며, 현지에서 제작 및 지원되고, 신뢰성 높은 그랩 샘플링 솔루션을 공급합니다. 압력 등급 샘플 실린더 내의 클로즈 루프 샘플링이 필요하거나 단...

  • 대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈

    Swagelok ® 대용량 페럴 장착기(HVSU)를 사용하면 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 사전 장착하여 신뢰성 높은 튜빙 연결구를 만들 수 있습니다. Swagelok ® 대용량 페럴 장착기(HVSU)는 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 효율적이며 신뢰성 높게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 공압식 가동, 전자식 제어 장치는 첨단 센서를 사용하여 프로세스를 개시 및 중단하므로 대용량 애플리케이션에서도 일관적이고 정밀한 페럴 장착 결과를 보장합니다. 긴 사이클 수명과 ...

  • 호스 커버

    Swagelok의 옵션 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, 자외선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다. 꺾임, 마모, 특정 재질에 대한 보호를 막론하고, 시스템 요구 사항을 충족하는 추가 보호 기능을 제공하는 다양한 Swagelok 호스 커버를 선택할 수 있습니다. 이점 재질 온도 방화 재킷 극한 온도의 내부 시스템 유체에 대한 단열을 제공하며, 다양한 유압 작동유 및 윤활유에 대한 내성이 있습니다. 직조 유리 섬유 –53~260°C(–65~500°F), 최고 1093&de...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。