El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
8R シリーズ ナイロン・ホース
正確な流量調整、高いドレン性や代替燃料の認証が必要な場合は、Swagelok ナイロン製コア・ホースをご利用ください。高いパフォーマンスが必要な場合は、繊維補強材を使用したSwagelok のスムーズボア・タイプのナイロン製コア・ホースをご利用ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | ナイロン |
ホース長さ | スウェージロック指定販売会社にて指定します |
ホース・サイズ | 3/4 インチ |
最高温度、°F (°C) | 200 (93) |
最高使用温度における最高使用圧力 | 2250 psig (155 bar ) |
最低温度、 °F (°C) | -40 (-40) |
室温における最高使用圧力 | 2250 PSIG @ 100°F/155 BAR @ 37℃ |
eClass (4.1) | 37110203 |
eClass (5.1.4) | 37110203 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.