Swagelok® 초고순도 플루오르수지 다이어프램 밸브(DRP 시리즈)
Swagelok DRP 시리즈 초고순도 플루오르수지 다이어프램 밸브는 UHP 케미컬 분배, 탈이온수(DI), 벌크 화학물질 공급 시스템에 강력한 솔루션을 제공합니다.
추가 세부 정보 요청Swagelok® DRP 시리즈 밸브는 차세대 PTFE 유체 접촉 부품을 사용하여 탁월한 화학적 내성을 제공합니다. 또한, 특허 기술인 유체 유로로 유체 잔류가 감소되어 공정 유체를 신속하게 퍼지할 수 있고 오염 위험이 최소화됩니다. 이 구조는 또한 유체 전단을 제한하므로 슬러리 집괴가 방지되며 공성 효율이 개선됩니다.
차세대 PTFE 다이어프램은 사용 중 응력을 감소시키는 특허 형상을 적용하여 내구성과 긴 사이클 수명에 최적화되었습니다. 보강 다이어프램 림이 밸브 공동을 밀폐하여 공정 유체 오염을 방지하고 시트 변형을 줄여줍니다.
DRP 시리즈 다이어프램 밸브는 공압식 또는 수동 작동 방식 중 하나로 공급 가능하며, 정밀 제어에 필요한 조절 가능한 유량 및 바이패스 옵션도 지원합니다. 이 제품은 SEMI 표준 F57-0301을 충족하므로 화학기계적 평탄화(CMP) 슬러리 시스템, 탈이온수 시스템, 벌크 케미컬 공급 시스템과 같은 초고순도(UHP) 애플리케이션에 최적입니다.
사양
압력 등급 | 최대 100 psig(6.8 bar) |
유체 온도 | 23°~100°C(73°~212°F) |
유량 계수 | 최대 10.2 |
몸체, 다이어프램 재질 | 차세대 PTFE |
연결구 | 종류: 가는 나사 확관(Flare) 및 Nippon Pillar Super 300® 표준 크기: 1/4~1 1/4인치 및 6~25 mm 구성: 2-way 및 3-way 수동 및 공압식 차단, 조절 가능한 유량 및 바이패스 모델 |
DRP 시리즈 밸브로 초고순도 유체 시스템을 최적화하시겠습니까?
UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.