Swagelok® Multi-Head Swaging Units (MHSU)
Swagelok® multi-head swaging units (MHSU) streamline preswaging ferrules onto tubing, ensuring reliable connections. Ideal for high-volume applications, they reduce assembly time and operator error. MHSU units accommodate various tubing sizes without tools, making them versatile and user-friendly.
Get Help Selecting MHSUsSwagelok® multi-head swaging units (MHSU) are designed to streamline the preswaging process, ensuring reliable and efficient tubing connections. These units reduce assembly and installation time by preswaging ferrules onto tubing. A standard tube marking feature indicates when the tube is properly bottomed in the unit, enhancing accuracy and consistency. The MHSU is available in two sizes, with tooling for 1/2 to 1 inch and 12 to 25 mm tubing and tube adapters, as well as 1 to 2 inch and 25 to 50 mm tubing and tube adapters. Ideal for high-volume applications, these units minimize operator error and accommodate various tubing sizes without the need for additional tools, making them versatile and user-friendly.
Catálogo de las Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU)
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.