Обжимные инструменты Swagelok®
Обжимные инструменты Swagelok упрощают монтаж трубных фитингов Swagelok. С их помощью выполняется подготовка обжимных колец, которая упрощает установку в ограниченном пространстве и делает процесс обжима кратно быстрее.
Запросить дополнительную информациюОбжимные инструменты Swagelok гарантируют надежное и герметичное соединение трубок в сложных условиях эксплуатации. Для упрощения монтажа трубных фитингов мы предлагаем несколько видов инструментов.
Категории обжимных инструментов
Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
Узнайте подробнее о высокопроизводительном обжимном аппарата Swagelok для удобного предварительного обжима гайки и обжимных колец Swagelok на трубке из нержавеющей стали.
Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
Гидравлический обжимной аппарат Swagelok® уменьшает время на сборку и монтаж соединений и упрощает работу операторам благодаря предварительному обжиму колец на трубке.
Ручные инструменты предварительного обжима
Ручные инструменты предварительного обжима доступны в различных размерах, и помогают установить трубные фитинги в стесненных условиях.
페럴 장착기 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Swagelok® 멀티헤드 페럴 장착기 사용법
Swagelok 멀티헤드 유압식 페럴 장착기(MHSU)를 사용하여 일련의 페럴을 특정 튜빙 크기에 맞춰 장착하는 방법에 대해 알아보십시오.
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.