Swagelok® Power Supply
The M200 power supply enables reliable, consistent, and precise orbital gas tungsten arc welding thanks to user-friendly touchscreen controls in multiple languages and comprehensive weld performance documentation.
Learn More About Swagelok® Power SupplyThe Swagelok® Power Supply is compatible with Swagelok welding system weld heads, has a peak output capability up to 200-amp, and meets CE, RoHS (EU), CCC (China), and Canadian standards. Its high-resolution color touchscreen is durable and supports multiple languages, including Chinese, English, German, French, Japanese, Korean, Russian, Spanish, and Swedish. Real-time monitoring and recording of weld output performance provides valuable insights and documentation, which can be printed or electronically stored. An integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas, eliminating the need for an external flow meter.
This power supply enhances welding processes with precision, control, and efficiency, making it ideal for high-purity environments or benchtop applications.
Specifications
Power Input | 100 to 230 V (ac) |
Power Output | 2 to 200 A (dc) |
Duty Cycle / Service Rating | 100% / 95 A average output with 100 V/20 A input 100% / 100 A average output with 115 V/20 A input 60% / 140 A average output with 200 V/20 A input 100% / 120 A average output with 230 V/16 A input 25% / 200 A average output with 230 V/16 A input |
Dimensions | 13.5 H by 22.8 W by 15.5 D in. (34.3 by 57.9 by 39.4 cm) |
Weight | 51.4 lb (23.3 kg) |
Curious to know more?
Power Supply Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.

Orbital Welding Training
Learn orbital welding principles, as well as Swagelok® M200 welding system setup, operation, and troubleshooting techniques from Certified Weld Inspectors (CWI) and Certified Weld Educators (CWE).
Explore Orbital Welding TrainingSwagelok Resources Curated for You

Tools for the Emerging Welding Workforce
The escalating welder shortage affects tomorrow’s global manufacturing. Automatic orbital welding can help combat the problem, but not without proper training. Learn what to look for in an orbital welding program to prepare your emerging workforce.

Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность внутрицеховых работ.