Swagelok® Tank Blanketing Pressure Regulators
Designed to maintain constant inert gas pressure in unique applications.
Get Help Selecting RegulatorsSwagelok tank blanketing regulators are crucial for ensuring the safety of operators and bystanders around storage tanks containing hazardous fluids. They maintain consistent pressure levels of inert gases in the vapor space, preventing hazardous vapors from escaping.
Tank blanketing regulators reduce safety risks associated with pressure-sealed tanks.
- TBRS series regulators allow gas into the tank to maintain constant pressure, preventing collapse during pump-out
- TBVS series back-pressure regulators vent excess pressure to vapor recovery systems, preventing accidental emissions
These regulators offer precise pressure control in tank blanketing applications. They feature fine-pitched threads on set-pressure springs for enhanced adjustability, a highly sensitive diaphragm-sensing mechanism for accurate pressure detection, and an external feedback loop that improves regulator performance. Additionally, they are built to withstand harsh environments, utilizing 316L stainless steel for components like feedback tubes, regulator bodies, and poppet housings, ensuring corrosion resistance and long-term durability.
Specifications
| Material | 316L stainless steel construction |
| End Connection Sizes | 1/2, 1, and 2 in. |
| Working Pressure | up to 232 psig (16.0 bar) |
| Pressure Control Ranges | 0.07 to 0.14 psig (2.0 to 4.0 in. H2O, 5 to 10 mbar) through to 0.72 to 11.6 psig (20 to 321 in. H2O, 50 to 800 mbar) |
| Flow Coefficient (Cv) | 0.20, 0.30, 1.00 |
| Temperature | from –4 to 212°F (–20 to 100°C) |
Catalogues des régulateurs de pression pour applications d’inertage
Découvrez des informations complètes sur nos régulateurs de pression pour applications d’inertage – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Évaluez les performances de plusieurs vapodétendeurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.