카탈로그
Сварочное оборудование — Вольфрамовые электроды
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
용접헤드 시리즈
|
튜브 크기
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-C.040-.281-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.040-.325-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.040-.405-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.040-.450-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.040-.555-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.040-.605-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.040-.705-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.062-.855-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.062-1.105-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.062-1.380-P | - | - | 제품 보기 |
| CWS-C.062-1.630-P | - | - | 제품 보기 |
| SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.