text.skipToContent text.skipToNavigation
high purity high flow gas regulators hf series

Swagelok® High-Purity, High-Flow Gas Regulators (HF Series)

HF series regulators deliver precise pressure control with easy adjustments, ideal for high-flow and clean process demands.

Get Help Selecting Regulators

HF series regulators are designed for high-flow systems, allowing for compact arrangement of system components and process lines. The gas-actuated models are notably smaller than traditional diaphragm-operated pressure regulators, offering a design that prevents tampering and simplifies installation.

These regulators are engineered for environments demanding high levels of cleanliness. Offering durable and precise pressure control, the HF series includes an innovative pressure-sensing assembly that minimizes supply pressure effects and droop, often removing the need for system adjustments.

They feature tied poppets for clean operation and secure shutoff, while an all-welded design eliminates atmospheric seals. Self-centering PCTFE poppets help prevent creep and ensure a leak-tight seal.

HF series regulators also feature:

  • Ability to handle maximum inlet pressures up to 3000 psig (206 bar)
  • Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar)
  • 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications
  • 1/4 in. VCR® split-nut; 1/4 and 3/8 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. modular surface-mount end connections

Choose the Best Regulator For Your Application

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターのタイプにつきましては、レギュレーター選定動画をご覧ください。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.