text.skipToContent text.skipToNavigation
cintreuses pour tubes

Cintreuses pour tubes Swagelok®

Les cintreuses Swagelok sont conçues pour cintrer des tubes avec efficacité et précision dans toutes sortes d’applications. Elles permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation. Idéales pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces cintreuses garantissent précision et fiabilité, améliorant ainsi les performances et la longévité globales du système.

Afficher toutes les cintreuses pour tubes

Les cintreuses pour tubes Swagelok sont indispensables pour réaliser les cintrages précis et de qualité essentiels à la conception d’un système fonctionnel. Conçues pour limiter les plissements et autres détériorations lors du cintrage, ces cintreuses préservent la solidité des tubes. Swagelok propose une gamme de cintreuses qui répondent à des besoins différents :

  • Cintreuses électriques : pour cintrer en automatique des tubes de diamètre extérieur 1 à 2 po et 25 à 50 mm.
  • Cintreuses d’établi : outils légers en aluminium pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/4 à 1 1/4 po et 6 à 30 mm.
  • Cintreuses manuelles : outils très faciles à transporter et dotés de matrices à galets qui réduisent la force de cintrage et l’ovalisation du tube, pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/8 à 1/2 po et 3 à 12 mm.

Parfaits pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces outils polyvalents permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité qui améliorent les performances et la longévité des systèmes.

Contacter un spécialiste des tubes

Categorías de Dobladoras de Tubos

Dobladoras de tubo eléctricas

Dobladoras de tubo eléctricas

Las dobladoras de tubo eléctricas tienen control eléctrico para el doblado automatizado de tubo, añadiendo eficiencia y consistencia a la instalación del tubo.

Dobladoras de tubo manuales

Dobladoras de tubo manuales

Conozca opciones de dobladoras de tubo manuales muy prácticas que funcionan con distintos tamaños de diámetro exterior de tubo.

Dobladoras de tubo para banco

Dobladoras de tubo para banco

Las dobladoras de tubo para banco son ligeras, de aluminio y están disponibles en versión manual y eléctrica.

Catalogues des cintreuses pour tubes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse manuelle Swagelok

Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Voir comment fonctionne la cintreuse manuelle

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos

Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Dobladora de tubo para banco Swagelok
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok

Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo

Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.