text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 산업용 유체 시스템 필터

Swagelok® 필터

Swagelok 필터는 산업용 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거하여 신뢰성 높은 시스템 기능과 더 일관적이고 규격에 맞는 유체 제품을 보장합니다.

필터 보기

Swagelok® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.

Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(Coalescing) 필터, 인라인 파티클 필터, T 타입 파티클 필터, 고순도 필터, 초고순도 필터를 제조합니다. Swagelok 산업용 유체 시스템 필터는 광범위한 필터 요소 재질과 공칭 기공 크기로 공급 가능합니다. 시스템에서 오염 또는 파티클 관련 유동 문제를 방지할 수 있도록 유체 시스템에 신뢰성 높은 여과 기능이 필요하다면 Swagelok 필터를 선택하십시오.

산업용 유체 시스템 필터와 더불어 사용 가능한 다양한 필터 종류, 설치할 지점, 설치 및 유지보수 모범 사례에 대해 알아보십시오.

필터 선택에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Catégories de filtres

Filtres coalescents

Filtres coalescents

Conçus pour filtrer l’air ou d’autres gaz avec efficacité, ces filtres coalescents éliminent les aérosols liquides, l’eau et l’huile présents dans ces gaz afin de protéger des équipements sensibles.

Filtres à gaz très haute pureté

Filtres à gaz très haute pureté

Conçu pour les environnements haute pureté, ce système de filtration fonctionne à des débits et des pressions élevés grâce à un élément en alumine haute pureté maintenu dans un boîtier en acier inoxydable 316L.

Filtres à particules

Filtres à particules

Filtre avec efficacité la poussière, les impuretés et la rouille des liquides et des gaz. Des éléments remplaçables facilitent l’entretien et limitent les pertes de charge.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Garantissez l’efficacité et la longévité de vos systèmes de filtration avec nos pièces de rechange et accessoires de qualité fabriqués avec précision.

Filters Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok field engineer

Swagelok Field Engineering

Tap into Swagelok’s vast network of field engineers located across the globe for help with troubleshooting and optimization of your fluid and sampling systems.

Meet Our Field Engineers

Swagelok Resources Curated for You

Lightfoot Defence team working with Swagelok engineers to develop innovative solutions
Lightfoot Defence Fighter Jet Case Study

Lightfoot Defence, a leader in military refrigeration technology, worked with Swagelok to develop innovative solutions for the Eurofighter unified jet. Learn how Swagelok fluid system components were used to create high-tech refrigerant equipment for Lightfoot.

Swagelok sampling system evaluation and advisory services
3 Rules for Analyzer Accuracy

Learn to avoid three common sampling system performance problems that can lead to analyzer inaccuracies, costing you time and money.

Swagelok analytical instrumentation system
Tips for Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised sample from the experts at Swagelok.

Swagelok field engineer Mike Frost evaluating an analytical sampling system
An Analytical Sampling Systems Q&A with Mike Frost

Swagelok Field Engineering Manager Mike Frost answers questions about common analytical sampling system problems and gives advice on how to avoid them.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.