카탈로그
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Спускные и продувочные клапаны: Спускные клапаны Продувочные клапаны
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM2-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM4-C3-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок «ёлочка» | 제품 보기 |
| SS-BVM4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM4-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVM8-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
| SS-BVST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.